Filtr-regulator ciśnienia MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS
537149
GTIN 4052568172244
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
wew.
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
12000 l/min - 17000 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
40 µm