Filtr bardzo dokładny MS4-LFM-1/4-AUV-DA

537214

GTIN 4052568172541

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Ciśnienie robocze
2 bar - 12 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C
Dokładność filtracji
0.01 µm