Wyłącznik zbliżeniowy SIEF-Q40S-PA-S-2L

538341

GTIN 4052568175917

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Wielkość
40 x 40 x 65 mm
Wyjście dwustanowe
PNP
Funkcja elementu przełączającego
Antywalentne
Przyłącze elektryczne
M12x1 - Wtyczka
Zakres napięcia roboczego DC
10 V - 65 V