Czujnik ciśnienia SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8
540197
GTIN 4052568178581
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
0 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
-1 bar
Funkcja elementu przełączającego
z możliwością przełączania
Przyłącze pneumatyczne
QS-4