Chwytak trójszczękowy HGDT-35-A
540862
GTIN 4052568179366
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
152 N
Skok na szczękę chwytającą
4 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego