Kombinacja zespołów przygotowania powietrza MSB6-1/2:C3J1M1-WP
542272
GTIN 4052568180287
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
3100 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
1 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
40 µm