Czujnik ciśnienia SDE5-D10-FP-Q6-P-K
542899
GTIN 4052568180928
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
0 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
10 bar
Funkcja elementu przełączającego
z możliwością przełączania
Przyłącze pneumatyczne
QS-6