Elektrozawór VSVA-B-T32C-AZD-D1-1T1L

543690

GTIN 4052568182397

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1200 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 1 wg ISO 5599-2
Sposób uruchamiania
Elektryczny