Jednostka mini DGSL-8-30-Y3A
543938
GTIN 4052568182830
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
10 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
47 N
Skok
30 mm
Amortyzacja
Amortyzatory progresywne z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego