Jednostka mini DGSL-8-40-Y3A
543939
GTIN 4052568182847
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
10 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
47 N
Skok
40 mm
Amortyzacja
Amortyzatory progresywne z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego