Jednostka mini DGSL-10-50-Y3A
543958
GTIN 4052568183028
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
12 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
68 N
Skok
50 mm
Amortyzacja
Amortyzatory progresywne z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego