Jednostka mini DGSL-10-100-Y3A
543960
GTIN 4052568183042
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
12 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
68 N
Skok
100 mm
Amortyzacja
Amortyzatory progresywne z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego