Jednostka mini DGSL-12-80-P1A
543974
GTIN 4052568183189
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
16 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
121 N
Skok
80 mm
Amortyzacja
Z elastycznymi pierścieniami / płytkami amortyzującymi z obu stron z stałym ogranicznikiem
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego