Jednostka mini DGSL-16-100-Y3A
544003
GTIN 4052568183462
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
188 N
Skok
100 mm
Amortyzacja
Amortyzatory progresywne z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego