Jednostka mini DGSL-20-40-P1A

544017

GTIN 4052568183608

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
25 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
295 N
Skok
40 mm
Amortyzacja
Z elastycznymi pierścieniami / płytkami amortyzującymi z obu stron z stałym ogranicznikiem
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego