Elektrozawór VZWM-L-M22C-G1-F4

546150

GTIN 4052568184445

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Konstrukcja
Zawór membranowy - ze sterowaniem serwo
Funkcja zaworu
2/2 zamknięty, monostabilny
Przyłącze zaworu procesowego
G1
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
11700 l/min