Elektrozawór VZWM-L-M22C-G12-F5-R1

546164

GTIN 4052568184506

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Konstrukcja
Zawór membranowy - ze sterowaniem serwo
Funkcja zaworu
2/2 zamknięty, monostabilny
Przyłącze zaworu procesowego
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2400 l/min