Elektrozawór VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1

546260

GTIN 4052568092283

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
18 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa
Sposób uruchamiania
Elektryczny