Elektrozawór VSVA-B-M52-MH-A2-1R5L
546768
GTIN 4052568185152
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
550 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
Płyta przyłączeniowa wielkość 18 mm wg ISO 15407-1 - Płyta przyłączeniowa wielkość 02 wg VDMA 24563
Sposób uruchamiania
Elektryczny