Elektrozawór VSVA-B-P53E-H-A2-1R5L

546772

GTIN 4052568185190

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 odpowietrzony
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
450 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
Płyta przyłączeniowa wielkość 18 mm wg ISO 15407-1 - Płyta przyłączeniowa wielkość 02 wg VDMA 24563
Sposób uruchamiania
Elektryczny