Elektrozawór VSVA-B-T32H-AH-A1-1C1
547066
GTIN 4052568185824
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
900 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa, wielkość 26 mm wg ISO 15407-1
Sposób uruchamiania
Elektryczny