Elektrozawór VSVA-B-P53U-H-A1-3AC1
547222
GTIN 4052568187385
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3, zasilony
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1000 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa, wielkość 26 mm wg ISO 15407-1
Sposób uruchamiania
Elektryczny