Elektrozawór VSVA-B-T32H-AZH-A2-3AC1
547233
GTIN 4052568187491
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
400 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 18 mm wg ISO 15407-1
Sposób uruchamiania
Elektryczny