Elektrozawór CPVSC1-M1H-D-T-Q3C

547278

GTIN 4052568187699

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
150 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Przyłącze zbiorcze
Sposób uruchamiania
Elektryczny