Elektrozawór CPVSC1-M5H-J-H-Q3
547388
GTIN 4052568188788
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
170 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Przyłącze zbiorcze
Sposób uruchamiania
Elektryczny