Zawór szybkiego odpowietrzania VBQF-U-G18-Q6
547532
GTIN 4052568092849
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
Szybkie odpowietrzanie
Przyłącze pneumatyczne 2
G1/8
Przepływ normalny na odpowietrzeniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
1300 l/min
Ciśnienie robocze
0.5 bar - 10 bar
Typ mocowania
możliwość wkręcenia