Wkład do generatora podciśnienia VN-20-H
547701
GTIN 4052568092917
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
2 mm
Maks. podciśnienie
92 %
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery
98 l/min