Siłownik przegubowy DWA-63-50-Y

549563

GTIN 4052568190811

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
63 mm
Skok
50 mm
Przyłącze pneumatyczne
Rc1/4
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1870 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie
1682 N