Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Classic

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Zawór podstawowy CPE18-P1-3GLS-1/4

550164

GTIN 4052568094065

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1300 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Sposób uruchamiania
przez interfejs pilota wg ISO 15218