Czujnik powietrzny szczelinowy SOPA-CM2H-R1-WQ6-2N-M12
552143
GTIN 4052568193799
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres detekcji
20 µm - 200 µm
Ciśnienie robocze
4 bar - 7 bar
Rodzaj wskazania
Podświetlany LCD, wielokolorowy
Medium robocze
Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]