Informacje o cyklu życia produktu

Produkt jest przewidziany do zastąpienia.

06/2026 - Produkt w fazie wycofywania z produkcji. Nie stosować do nowych projektów. Prosimy o wybranie nowszego produktu alternatywnego.

07/2027 - Nie jest to produkt seryjny, dostępny tylko jako część zamienna.

10/2027 - Produkt został wycofany z produkcji.

Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Czujniki szczelinowe powietrzne

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Czujnik powietrzny szczelinowy SOPA-CM4H-R1-WQ6-2N-M12

552145

GTIN 4052568193812

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres detekcji
20 µm - 200 µm
Ciśnienie robocze
4 bar - 7 bar
Rodzaj wskazania
Podświetlany LCD, wielokolorowy
Medium robocze
Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]