Światłowód SOOC-TB-M4-1-R25

552814

GTIN 4052568052775

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Metoda pomiaru
Bariera świetlna jednokierunkowa
Zakres roboczy
400 mm
Wielkość głowicy
M4
Światłowód – cechy szczególne
Standard
Minimalna średnica przedmiotu
0.35 mm