Światłowód SOOC-DS-M6-2-R25

552836

GTIN 4052568052850

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Metoda pomiaru
Czujnik fotoelektryczny
Zakres roboczy
140 mm
Wielkość głowicy
M6x0,75
Światłowód – cechy szczególne
Standard
Minimalna średnica przedmiotu
0.1 mm