Filtr dokładny MS9-LFM-3/4-BUV-HF
552970
GTIN 4052568195076
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/4
Ciśnienie robocze
2 bar - 12 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C
Dokładność filtracji
1 µm