Filtr bardzo dokładny MS9-LFM-3/4-AUV-HF-DA
552974
GTIN 4052568007584
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/4
Ciśnienie robocze
2 bar - 12 bar
Temperatura otoczenia
5 °C - 60 °C
Dokładność filtracji
0.01 µm