Filtr bardzo dokładny MS9-LFM-1-AUV-DA
553010
GTIN 4052568195151
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1
Ciśnienie robocze
2 bar - 12 bar
Temperatura otoczenia
5 °C - 60 °C
Dokładność filtracji
0.01 µm