Siłownik kompaktowy ADNGF-25-15-P-A

554231

GTIN 4052568198589

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
25 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
295 N
Skok
15 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego