Siłownik kompaktowy ADNGF-40-30-P-A
554253
GTIN 4052568198787
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
40 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
754 N
Skok
30 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego