Jednostka obrotowo-liniowa DSL-20- -270-CC-A-S2-B
556457
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
20 mm
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 246 deg
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
0.0012 kgm²
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego