Jednostka obrotowo-liniowa DSL-25-100-270-P-A-S2-B

556486

GTIN 4052568200817

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
25 mm
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 272 deg
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
1.1E-4 kgm²
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego