Jednostka obrotowo-liniowa DSL-32-50-270-P-A-S2-B
556510
GTIN 4052568200930
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
32 mm
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 272 deg
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
1.7E-4 kgm²
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego