Jednostka obrotowo-liniowa DSL-40-125-270-P-A-S2-B

556564

GTIN 4052568201258

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
40 mm
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 272 deg
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
2.4E-4 kgm²
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego