Jednostka obrotowo-liniowa DSL-16-40-270-CC-A-S20-KF-B
556592
GTIN 4052568201401
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
16 mm
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 246 deg
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
7.0E-4 kgm²
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego