Jednostka obrotowo-liniowa DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B

556606

GTIN 4052568201494

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
16 mm
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 272 deg
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
3.5E-5 kgm²
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego