Jednostka obrotowo-liniowa DSL-20-50-270-P-A-S20-KF-B
556633
GTIN 4052568201630
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
20 mm
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 272 deg
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
7.0E-5 kgm²
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego