Jednostka obrotowo-liniowa DSL-32-50-270-CC-A-S2-KF-B

556703

GTIN 4052568202026

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
32 mm
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 246 deg
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
0.0021 kgm²
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego