Jednostka obrotowo-liniowa DSL-32-100-270-CC-A-S2-KF-B
556715
GTIN 4052568202101
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
32 mm
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 246 deg
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
0.0021 kgm²
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego