Jednostka obrotowo-liniowa DSL-32- -270-P-A-S20-KF-B

556723

Ładowanie...
Ø tłoka
32 mm
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 272 deg
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
1.7E-4 kgm²
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego