Jednostka obrotowo-liniowa DSL-40-25-270-CC-A-S20-KF-B

556730

GTIN 4052568202163

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
40 mm
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 240 deg
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
0.004 kgm²
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego