Złącze wtykowe NPQM-D-G14-Q8-P10

558665

GTIN 4052568054618

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura otoczenia
-20 °C - 70 °C
Średnica nominalna
6 mm